PLK15-4
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 34 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
B4 | 16 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PLK15 |
Masa | 0.05 [kg] |
T | 4 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania