PKW85-8
![](/fileadmin/_processed_/0/c/csm_SOM_BIL_ART_PKW85-8__SALL__AIN__V1_41f2b7bf21.png)
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 0.21 [kg] |
A | 165 [mm] |
A1 | 140 [mm] |
A2 | 40 [mm] |
B1 | 184 [mm] |
B2 | 95 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
G1 | 12.5 |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
T | 8 [mm] |
Dostępność | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_pkw.prj&varset={BESTELLNUM=PKW85-8},{ARTIKEL=PKW85-8} |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania