PKW55-7
![](/fileadmin/_processed_/9/4/csm_SOM_BIL_ART_PKW55-7__SALL__AIN__V1_f301929c4d.png)
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 1.3 [kg] |
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 184 [mm] |
B2 | 95 [mm] |
B3 | 70 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
G1 | 14.5 |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
T | 7 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania