PKW55-17
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 184 [mm] |
B2 | 95 [mm] |
B3 | 70 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PKW55 |
G1 | 14.5 |
Masa | 3.3 [kg] |
T | 17 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania