PKW45-10
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 120 [mm] |
A1 | 100 [mm] |
B1 | 155 [mm] |
B2 | 80 [mm] |
B3 | 60 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PKW45 |
G1 | 12.5 |
Masa | 1.4 [kg] |
T | 10 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania