PKW35-11
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 100 [mm] |
A1 | 82 [mm] |
B1 | 120.5 [mm] |
B2 | 62 [mm] |
B3 | 52 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PKW35 |
G1 | 10.5 |
Masa | 0.99 [kg] |
T | 11 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania