PKW25-5
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 70 [mm] |
A1 | 57 [mm] |
B1 | 92 [mm] |
B2 | 45 [mm] |
B3 | 40 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PKW25 |
G1 | 8.5 |
Masa | 0.19 [kg] |
T | 5 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania