PHK65-10
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 160 [mm] |
A1 | 35 [mm] |
B | 64 [mm] |
B1 | 35 [mm] |
B2 | 14.5 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PHK65 |
Masa | 0.78 [kg] |
T | 10 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania