PHK55-4
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 140 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B | 49 [mm] |
B1 | 30 [mm] |
B2 | 9.5 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PHK55 |
Masa | 0.19 [kg] |
T | 4 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania