PHK45-18
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B | 44 [mm] |
B1 | 26 [mm] |
B2 | 9 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
Masa | 0.23 [kg] |
T | 18 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania