PHK30-4
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 90 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B | 39 [mm] |
B1 | 22 [mm] |
B2 | 8.5 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PHK30 |
Masa | 0.11 [kg] |
T | 4 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania