PHK25-4
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 70 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B | 30 [mm] |
B1 | 20 [mm] |
B2 | 5 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PHK25 |
Masa | 0.062 [kg] |
T | 4 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania