PHK20-4
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 60 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B | 24 [mm] |
B1 | 15 [mm] |
B2 | 4.5 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PHK20 |
Masa | 0.042 [kg] |
T | 4 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania