PHK20-3-01
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 0.022 [kg] |
A | 42 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B | 24 [mm] |
B1 | 15 [mm] |
B2 | 45 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
T | 3 [mm] |
Dostępność | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_hk.prj&varset={BESTELLNUM=PHK20-3-01},{ARTIKEL=PHK20-3-01} |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania