PHK15-3
![](/fileadmin/_processed_/c/5/csm_SOM_BIL_ART_PHK15-3__SALL__AIN__V1_a434c69f51.png)
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 47 [mm] |
A1 | 17 [mm] |
B | 24 [mm] |
B1 | 17 [mm] |
B2 | 3.5 [mm] |
Budowa | Płyta adaptera |
Rozmiar | PHK15 |
Masa | 0.025 [kg] |
T | 3 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania