NJR04-E2SK

Indukcyjny czujnik zbliżeniowe
Seria NJ

Dane techniczne
PrzyłączePrzewód z wtyczką
Rodzaj przyłączeniaPrzewód/wtyk
Moment dociągający0.06 [Nm]
BudowaIndukcyjny czujnik zbliżeniowe
RozmiarWWR-NJR
Zmierzone napięcie robocze24 [V DC]
Zmierzony prąd roboczy100 [mA]
Zmierzone napięcie izolacyjne75 [V DC]
Zmierzony prąd zwarciowy100 [A]
Zmierzony odstęp włączania Sn1.50 [mm]
Napięcie robocze maks.30 [V DC]
Napięcie robocze min.10 [V DC]
Wskazanie napięcia roboczegoNie
Temperatura robocza-25 ... +70 [°C]
Temperatura robocza maks.+70 [°C]
Temperatura robocza min.-25 [°C]
Sposób montażuNa równo z powierzchnią
Wykonanie elektryczneDC, napięcie stałe
Wyświetlacz funkcjiTak
Materiał obudowyPA 6 - GF30
Zabezpieczony odstęp włączania Sa1,20 [mm]
Masa0.017 [kg]
Norma podstawowaIEC 60947-5-2
Długość przewodu0.3 [m]
Ø przewodu D2.4 [mm]
Wytrzymałość na zwarcieTak
Pojemność obciążeniowa maks.200 [μF]
Prąd biegu jałowego, amortyzowany maks.10 [mA]
Prąd biegu jałowego, nieamortyzowany maks.3 [mA]
Rzeczywisty odstęp łączenia Sr1.5 [mm]
Tętnienie resztkowe maks.15 [%]
Wyjście łączeniaPNP
Częstotliwość włączania2500 [Hz]
Funkcja przełącznikaZestyk zwierny (NO)
Typ ochrony wg IEC 60529IP67
Spadek napięcia2,5 [V]
Rodzaj wtykuM8x1
Głębokość4.7 [mm]
Temperatura otoczenia-25 ... +70 [°C]
Zabezpieczenie przez zamianą biegunówTak
Materiał powierzchni aktywnejPA 6 - GF30
Materiał płaszcza przewoduPUR
DopuszczenieCE