NJ3-E2-03

Indukcyjny czujnik zbliżeniowe
Seria NJ

Dane techniczne
Liczba przewodów x przekrój przewodu3x0,05 [mm²]
BudowaIndukcyjny czujnik zbliżeniowe
RozmiarALLGEMEIN-NJ
Zmierzony odstęp włączania Sn0.60 [mm]
Napięcie robocze maks.30 [V DC]
Napięcie robocze min.10 [V DC]
Temperatura robocza maks.+70 [°C]
Temperatura robocza min.-25 [°C]
Masa0.2 [kg]
Długość przewodu2 [m]
Wytrzymałość na zwarcieTak
Tętnienie resztkowe maks.20 [%]
Częstotliwość włączania5000 [Hz]
Zabezpieczenie przez zamianą biegunówTak
Materiał płaszcza przewoduPUR