KB8-48
element zaciskowy
Seria KB
Dane techniczne
Budowa | element zaciskowy |
Masa | 0.01 [kg] |
Rozmiar | GG4000-KB |
Brak substancji LABS | Tak |
Pasuje do Ø czujnika. | 8 [mm] |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Fsuh%2Dkb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DKB8%2D48%7D&encoding=%25 |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania