CSTE90-10
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_CSTE90-10__SALL__AIN__V1.png)
Przewód przyłączeniowy
Seria CSTE
Dane techniczne
Budowa | Przewód przyłączeniowy |
Rodzaj przyłączenia | Wtyk |
Gwint przyłączeniowy | M12 |
Liczba styków | 8 |
Wersja | Kątowe |
Napięcie znamionowe | 36 [V] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Temperatura robocza min. | -25 [°C] |
Promień zagięcia | 10xØ |
Bez zawartości halogenu | Tak |
Długość przewodu | 10 [m] |
Ø przewodu | 6.6 [mm] |
Napięcie znamionowe obwodu | 30 [V] |
Odporność na olej | Tak |
Nadaje się do łańcuchów kablowych | Tak |
Materiał uszczelniający | FKM |
Materiał uchwytu | TPU |
Materiał płaszcza przewodu | PUR |
Materiał styków | CuZn |
Dopuszczenie | UL |