CSTE02026
Terminator
Seria CSTE
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia | Technologia penetracji |
Gwint przyłączeniowy | M12 |
Typ przyłącza | Gniazdo |
Liczba styków | 5 |
Wersja | Proste |
Budowa | Terminator |
Napięcie znamionowe | 30 [V] |
Masa | 0.022 [kg] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) | 4 [A] |
Materiał uchwytu | PUR |
Materiał wierzchni | metal, CuZn, niklowany |
Zatwierdzenie UL | Tak |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania