CSTE02025
![](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_SOM_BIL_ART_CSTE02025__SALL__AIN__V1_477641a0e9.png)
Przewód przyłączeniowy
Seria CSTE
Dane techniczne
Gwint przyłączeniowy | M8-M12 |
Typ przyłącza | Męskie/żeńskie |
Liczba przewodów x przekrój przewodu | 5x0,25 [mm²] |
Liczba styków | 5 / 5 |
Wersja | Proste/proste |
Budowa | Przewód przyłączeniowy |
Napięcie znamionowe | 30 [V] |
Promień zagięcia przy montażu na stałe min. | 6xØ |
Promień zagięcia przy zastosowaniu łańcucha zbierakowego min. | 10xØ |
Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | Tak |
Masa | 0.25 [kg] |
Długość przewodu | 0.15 [m] |
Ø przewodu | 5.6 [mm] |
Odporność na olej | Tak |
Nadaje się do łańcuchów kablowych | Tak |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) | 3 [A] |
Materiał uszczelniający | FKM |
Materiał uchwytu | PUR |
Materiał płaszcza przewodu | PUR |
Materiał wierzchni | metal, CuZn, niklowany |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania