ADS306N-S
Element dociskowy
Seria ADS
Dane techniczne
Budowa | Element dociskowy |
Masa | 0.07 [kg] |
Rozmiar | GD300-ADS |
Wszystkich siły sprężystości maks. | 64.0 [N] |
Wszystkich siły sprężystości min. | 47.0 [N] |
Skok | 4 [mm] |
Pasuje do wersji chwytaka | N / S |