AD-M10X1
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_AD__SALL__AIN__V1.png)
Amortyzator zderzakowy
Seria AD
Dane techniczne
Budowa | Amortyzator zderzakowy |
Masa | 0.036 [kg] |
Rozmiar | AD |
Skok | 7 [mm] |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_SOM_SCH_FUN_AD__SALL__AIN__V1_99df40a6e8.png)
- Wkładka z tworzywa sztucznego
minimalizuje hałas chroni hamowany element - Prowadnica
- Elastomer
do tłumienia uderzeń i wibracji wydłuża okres zastosowania bezobsługowe