Stacja załadunku kół zębatych
![](/fileadmin/_processed_/c/1/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6438-01-A__SALL__AIN__V1_4a58b35463.png)
Zadanie
W jednostce załadowczo-wyładowczej producenta ciągników półprodukty (koła zębate) miały być umieszczane w hydraulicznym uchwycie rozprężnym szlifierki. Kolejnymi wyzwaniami były załadunek i wyładunek wewnątrz maszyny na odległość dwóch metrów, krótkie czasy taktowania i szeroki zakres elementów.
Rozwiązanie
Jako rozwiązanie opracowano koncepcję załadunku, składającą się z dwumetrowej serwoosi do załadunku/rozładunku, solidnego, ale czułego układu wyrównania osi XYZ do umieszczania kół zębatych na trzpieniu mocującym oraz jednostki wychylnej o 180° do zmiany elementu półproduktu na element produktu gotowego. Duże spektrum elementów zostało zrealizowane przez system szybkiej wymiany szczęki.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Napęd serwomotoru AC
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEUELE |
Maks. siła chwytania | 3100 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 40 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 250 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 15 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty