Branche standard
SYSTEM OBSŁUGOWY DO GŁOWIC CYLINDRÓW
![](/fileadmin/_processed_/e/8/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114155__SALL__AIN__V1_6122159f8f.png)
Zadanie
- Strona czołowa jako punkt odniesienia dla wszystkich typów
- Elastyczne ustawianie wokół osi wzdłużnej elementu obrabianego
- Chwytanie i ustawianie przy użyciu konturów zewnętrznych
- Duża dokładność pozycjonowania (±0,25 mm)
Rozwiązanie
System obsługowy jest stosowany do załadowywania i wyładowywania centrów obróbczych w obrębie linii produkcyjnej głowic cylindrów (6-cylindrowych). Ze względu na różną sytuację załadowywania i wyładowywania przez poszczególne wersje urządzeń w obrębie linii produkcyjnej system obsługowy musi zapewniać możliwość elastycznego dostosowania się do ustawienia danego elementu obrabianego. W tym celu można modułowo zintegrować ze sobą pneumatyczne lub serwoelektryczne osie obrotu.
- Dominujący skok siłowy zapewniający jednolity punkt odniesienia
- Serwoszczęki wychylne
- Chwytniki dostosowane do konturu
- Dominujący skok i bezluzowa oś wychylna
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- Pneumatyczne
- Napęd serwomotoru AC
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 2000 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | KLE |
Skok maks. | 100 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 120 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 150 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 40 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty