Branche standard
SYSTEM OBSŁUGOWY DO BLOKÓW CYLINDROWYCH
Zadanie
- Różne rozstawy średnic cylindrów
- Chwytanie siłowe z zabezpieczeniem siły chwytania
- Uniknięcie naprężeń pinów pozycjonowana przy załadowywaniu i wyładowywaniu
Rozwiązanie
Załadowywanie i wyładowywanie centrów obróbczych przy różnych typach 3-cylindrowych skrzyń korbowych. Aby umożliwić dosuwanie różnych średnicówek przy różnych średnicach cylindrów, rozstaw osi pojedynczych chwytaków jest zmieniany pneumatycznie. Do ustawiania elementów obrabianych w chwytaku jest stosowana kombinacja złożona z chwytaków równoległych i koncentrycznych. Dokładności pozycjonowania w płaszczyznach załadowywania i wyładowywania urządzenia są przy tym kompensowane przez zintegrowany, pneumatyczny, centrowany układ wyrównywania dwóch osi. Ze względu na różnorodność typów kontrola obecności części została zrealizowana przy użyciu bezdotykowych, niezależnych od skoku czujników.
- Pneumatyczne przestawianie średnicówek
- Standardowy układ wyrównywania osi XY
- Hartowane piny chwytaków zwiększające współczynnik (nadają się tylko do załadunku elementów nieobrobionych)
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP64
- Pneumatyczne
- Chwyt od wewnątrz
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 4600 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 26 [mm] |
Klasa IP | IP64 |
Waga systemu | 65 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 63 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 40 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty