Branche standard

System obsługowy do wałów korbowych

Zadanie

Obok zoptymalizowanego prowadzenia mediów wyzwanie stawiane systemowi polegało na przystosowaniu do dużych różnic długości poszczególnych rodzajów wałów z jednoczesnym przechodzeniem do różnych pozycji. Jako punkt odniesienia dla wszystkich długości przyjęto stronę kołnierza. Kolejną trudność stanowił fakt, że wały musiały być obracane pod kątem 90°.

Rozwiązanie

Eksperci z firmy Zimmer Group opracowali 2-stopniowy skok zamykania dla małych i dużych długości obrabianych elementów. Jednolity punkt odniesienia jest zapewniony dzięki dominującemu skokowi siłowemu. Ponadto zastosowano pneumatyczną jednostkę wychylną z rozdzielaczem obrotowym, a pozycję chwytania zabezpieczono zaciskami.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • IP40
  • Pneumatyczne
  • Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napęduPNEU
Maks. siła chwytania1200 [N]
Wizualizacja graficznaFORM
Zabezpieczenie chwytakaKLE
Skok maks.200 [mm]
Klasa IPIP40
Waga systemu36 [kg]
Maks. waga elementu obrabianego25 [kg]
Maks. temperatura elementu obrabianego40 [°C]

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość