Branche standard

System obsługowy do małych nośników ładunku

Zadanie

W obszarze logistyki wewnętrznej stosuje się wiele małych nośników ładunku (KLT) według standardu VDA. Wyzwaniem dla klienta było delikatne chwytanie różnych rodzajów KLT z takich materiałów jak karton, tworzywo sztuczne czy pianka polistyrenowa z zachowaniem możliwości monitorowania transportu i utrzymania wymaganego czasu taktowania.

Rozwiązanie

Standardowe rozwiązanie firmy Zimmer Group dla wyjścia w dolnym obszarze umożliwiło układanie na paletach różnych rodzajów KLT z kartonu, tworzywa sztucznego i pianki polistyrenowej. Odpowiednie czujniki rozpoznają aktualny format produktu i monitorują bezpieczną pozycję podczas transportu. Dzięki połączeniu serwoelektrycznych i pneumatycznych napędów można realizować najkrótsze czasy taktowania i uzyskiwać siły chwytania dostosowane do obrabianych elementów. Zabezpieczenie obrabianego elementu w wyniku zabezpieczenia pozycji i utrzymania siły zapobiega utracie obrabianych elementów również w przypadku awarii.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • IP40
  • Pneumatyczne
  • Regulowana siła chwytania
  • Napęd serwomotoru AC
  • Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napęduPNEUELE
Maks. siła chwytania3800 [N]
Wizualizacja graficznaKRAFT
Zabezpieczenie chwytakaKLE
Skok maks.250 [mm]
Klasa IPIP40
Waga systemu110 [kg]
Maks. waga elementu obrabianego25 [kg]
Maks. temperatura elementu obrabianego40 [°C]
Wbudowane standardowe komponenty

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość