Branche standard
SYSTEM OBSŁUGOWY DO FELG
![](/fileadmin/_processed_/6/8/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114166__SALL__AIN__V1_2929654ed9.png)
Zadanie
- Duża rozbieżność elementów w zakresie 14"-24"
- Felgi malowane proszkowo / nieusieciowane
- Wyrównywanie różnic wysokości przy odkładaniu
- Zabezpieczenie elementu obrabianego
- Czas taktowania
Rozwiązanie
Opracowane przez Zimmer Group standardowe rozwiązanie do obsługi felg do samochodów osobowych ma za zadanie przeprowadzić felgi w najpopularniejszych rozmiarach przez wszystkie etapy procesu produkcji w sposób pewny z punktu widzenia procesu oraz z zerowym lub minimalnym czasem uzbrajania. Zarówno przy obróbce maszynowej jak i przy obróbce powierzchni system może być dowolnie konfi gurowany -- jako system z pojedynczymi, podwójnymi lub wieloma chwytakami.
- Chwytak długoskokowy o skoku do 220 mm / szczęka
- Zamocowana obrotowo tarcza tnąca
- Układ wyrównania osi w kierunku Z
- Utrzymywanie pozycji przez element zaciskowy
- Aktywny ogranicznik skoku dla optymalizacji czasu taktowania
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP54
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 3540 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | KLE |
Skok maks. | 440 [mm] |
Klasa IP | IP54 |
Waga systemu | 60 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 30 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 40 [°C] |