Branche standard

SYSTEM OBSŁUGOWY DO KÓŁ POJAZDÓW SZYNOWYCH

Zadanie
  • Duży ciężar przedmiotu obrabianego
  • Wysokie momenty obrotowe szczęki wychylnej
  • Ograniczone obciążenie graniczne portalu
  • Chwytanie tarcz hamulcowych i kół pojazdów szynowych bez wymiany szczęk lub chwytaków
  • Zabezpieczenie elementu obrabianego
Rozwiązanie

System obsługowy do załadowywania i wyładowywania centrów obróbczych przy różnych typach kół pojazdów szynowych i tarcz hamulcowych. Koła są podnoszone przy użyciu dwustopniowej podstawy szczęki odpowiednio dostosowanej do geometrii elementu. Bezstopniową zmianę ustawienia elementów obrabianych w chwytaku zapewniają serwoelektryczne osi wychylne systemu chwytaków oraz serwoosie wychylne zintegrowane ze szczękami chwytnymi. Zabezpieczenie elementów obrabianych w chwytaku jest realizowane przy użyciu wrzeciona samohamownego.

  • Oś A z członem napędzanym 500 Nm
  • Oś C
  • Wzór zoptymalizowany pod względem ciężaru
  • Dwustopniowa podstawa szczęki odpowiednia dla danej geometrii części
  • Samohamowny wałek z gwintem w module chwytającym
Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • Mechaniczne samoistne hamowanie
  • Regulowana siła chwytania
  • Napęd serwomotoru AC
  • Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napęduelektr.
Wizualizacja graficznaFORM
Zabezpieczenie chwytakaHamowanie samoistne
Skok maks.700 [mm]
Waga systemu550 [kg]
Maks. waga elementu obrabianego800 [kg]
Maks. temperatura elementu obrabianego40 [°C]

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość