Chwytak zbiornika paliwa

Zadanie

Podczas spawania elementów dodatkowych (króćce zbiorników itp.) na zbiornikach paliwa zbiorniki musiały być umieszczane na różnych stanowiskach obróbkowych. Powinna istnieć możliwość elastycznej wymiany chwytaków lub narzędzi obróbczych w zależności od procesu.

Rozwiązanie

Firma Zimmer Group opracowała elastyczny podwójny chwytak do tego specjalnego zastosowania. Dostosowanie do różnych wariantów zbiornika uzyskuje się poprzez wymianę elementów konturowych na szczękach chwytnych. Pozycja chwytania jest zabezpieczona zaciskami firmy Zimmer Group. Agregaty obróbcze są wymieniane w pełni automatycznie za pomocą zmieniacza narzędzia.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • IP40
  • Mechaniczne samoistne hamowanie
  • Pneumatyczne
  • Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napęduPNEU
Maks. siła chwytania1400 [N]
Wizualizacja graficznaFORM
Zabezpieczenie chwytakaKLE
Skok maks.200 [mm]
Klasa IPIP40
Waga systemu37 [kg]
Maks. waga elementu obrabianego5 [kg]
Maks. temperatura elementu obrabianego80 [°C]

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość