Chwytak osi sztywnej
![](/fileadmin/_processed_/b/a/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6635-02-A__SALL__AIN__V1_c7bbef62b2.png)
Zadanie
Podczas produkcji elementów samochodów ciężarowych z prasy kuźniczej miał być odbierany element o wadze 120 kg i temperaturze 1200°C (oś sztywna).
Rozwiązanie
Jako rozwiązanie zaprojektowano zsynchronizowany serwochwytak z samohamowaniem. Materiał szczęk był odporny na wysokie temperatury, a szczęki chwytne miały zintegrowane chłodzenie wodą.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Odporność na temperaturę
- Regulowana siła chwytania
- Napęd serwomotoru AC
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | elektr. |
Maks. siła chwytania | 8000 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 100 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 320 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 120 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 1400 [°C] |