Chwytak obudowy sprzęgła
![](/fileadmin/_processed_/6/0/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP4046-A__SALL__AIN__V1_9c9d4b90a6.png)
Zadanie
Na linii montażowej obudów przekładni miały być załadowywane i wyładowywane różne elementy przekładni z nośników palet i stanowisk montażowych.
Rozwiązanie
Jako rozwiązanie zastosowano podwójny chwytak do różnych elementów obrabianych. Użyto standardowego chwytaka równoległego GP400 firmy Zimmer Group ze szczękami konturowymi specyficznymi dla obrabianego elementu.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 8400 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 60 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 35 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 15 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty