Chwytak do wałów korbowych
![](/fileadmin/_processed_/e/2/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6941-02-A__SALL__AIN__V1_96ba64f2ac.png)
Zadanie
Do załadowywania i wyładowywania linii produkcyjnej wałów korbowych konieczne było opracowanie elastycznego i zoptymalizowanego ekonomicznie systemu obsługi, który mógłby obsługiwać obecne i przyszłe 3-, 4- i 6-cylindrowe wały korbowe o różnych konstrukcjach. Szczególnym wyzwaniem była automatyczna regulacja różnych odległości łożysk, a tym samym punktów chwytania bez dodatkowego napędu.
Rozwiązanie
Jako rozwiązanie zastosowano dwa standardowe chwytaki (seria GH6400) firmy Zimmer Group zamocowane na prowadnicy liniowej. Zacisk własnej produkcji zapewnia prawidłową pozycję podczas zaciskania. Jeśli wjeżdża nowy typ wału, chwytaki są blokowane w stałym punkcie, zacisk jest zwalniany, a portal dostosowuje chwytaki do nowej średnicówki.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 1840 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 80 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 55 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 25 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty