Chwytak do wałów korbowych
Zadanie
Dla producenta samochodów ciężarowych wał korbowy o masie 110 kg musiał być wkładany do mocowadła tokarki z uwzględnieniem ustawienia promieniowego.
Rozwiązanie
Dzięki zastosowaniu standardowych komponentów firmy Zimmer Group można było zrealizować ekonomiczne rozwiązanie. Zastosowano dwa standardowe chwytaki kątowe serii GG1000; ustawienie promieniowe na łożysku współpracującym uzyskano za pomocą standardowego chwytaka MGH8350.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 29000 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 40 ["] |
Skok maks. | 200 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 62 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 110 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty