Chwytak do wałów korbowych
![](/fileadmin/_processed_/1/c/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6940-01-A__SALL__AIN__V1_1cf13995e5.png)
Zadanie
Dla chińskiego klienta wał korbowy o masie 120 kg miał być bardzo precyzyjnie i we właściwej pozycji wkładany w blok silnika. Ciężki blok silnika (500 kg) musiał być chwytany również tym samym chwytakiem. Kolejnym wyzwaniem było szczególne uwzględnienie ciężaru chwytaka.
Rozwiązanie
Jako rozwiązanie zastosowano specjalną konstrukcję chwytaka z jednostronnym skokiem chwytającym. Ten wyjątkowo lekki chwytak specjalny posiada redundantne zabezpieczenie siły chwytania poprzez trasowanie i zaciskanie. Przemyślana konstrukcja szczęk umożliwiła chwytanie bloku i wału korbowego.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Mechaniczne samoistne hamowanie
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 3000 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | KLE |
Skok maks. | 200 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 193 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 130 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |