Chwytak do skrzynek na napoje

Zadanie

Dla klienta z branży napojów skrzynki na napoje i butelki miały być chwytane za pomocą jednego chwytaka w celu załadunku i rozładunku palet.

Rozwiązanie

Opracowano chwytak, który może chwytać butelki i/lub skrzynki. Odstęp chwytaka lub średnicówkę między dwoma chwytakami można regulować. Układ wyrównania osi Z służy jako ochrona przed najechaniem.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • IP40
  • Pneumatyczne
  • Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napęduPNEU
Maks. siła chwytania500 [N]
Wizualizacja graficznaKRAFT
Zabezpieczenie chwytakaDRUCKSICHER
Skok maks.30 [mm]
Klasa IPIP40
Waga systemu40 [kg]
Maks. waga elementu obrabianego21 [kg]
Maks. temperatura elementu obrabianego80 [°C]

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość