Chwytak do skrzyń korbowych

Zadanie

Po wyprodukowaniu bloków silnika musiały być one wyjmowane z portalu i wysyłane na stanowisko kontrolne w celu badania wzrokowego. Pracownik przeprowadzałby badanie wzrokowe na miejscu. Pracownik powinien być w stanie ustawić element obrabiany w sposób ergonomiczny i odpowiedni do badań.

Rozwiązanie

Element obrabiany był zaciskany pneumatycznie za barierą dostępu. Pracownik był wtedy w stanie zwolnić zacisk ręcznej osi obrotu za pomocą przełącznika nożnego i ustawić element obrabiany w różnych pozycjach, aby dokonać jego kontroli. Stanowisko do prób było w stanie przyjąć zarówno blok 4-cylindrowy, jak i 6-cylindrowy.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • IP40
  • Pneumatyczne
  • Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napęduPNEU
Maks. siła chwytania2400 [N]
Wizualizacja graficznaFORM
Zabezpieczenie chwytakaKLE
Skok maks.400 [mm]
Klasa IPIP40
Waga systemu180 [kg]
Maks. waga elementu obrabianego400 [kg]
Maks. temperatura elementu obrabianego80 [°C]

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość