Chwytak do pierścieni łożyskowych

Zadanie

Podczas produkcji pierścieni łożyskowych występowało duże zróżnicowanie elementów. Ponadto czas przezbrajania miał być jak najkrótszy i należało wykluczyć „nieprawidłowe przezbrojenie”.

Rozwiązanie

Opracowano modułowy system do odbierania z 4, 6 i 8 gniazd. Urządzenie do szybkiej wymiany zostało oznaczone kolorowymi kodami, aby umożliwić wizualną kontrolę procesu zbrojenia. W ten sposób przezbrojenie chwytaka zajęło tylko kilka minut.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • IP40
  • Pneumatyczne
  • Chwyt od wewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napęduPNEU
Maks. siła chwytania110 [N]
Wizualizacja graficznaNEUTRAL
Zabezpieczenie chwytakaFED
Skok maks.6 [mm]
Klasa IPIP40
Waga systemu8 [kg]
Maks. waga elementu obrabianego0.02 [kg]
Maks. temperatura elementu obrabianego80 [°C]

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość