Chwytak do pakowania artykułów spożywczych

Zadanie

Klient szukał specjalnego chwytaka, który mógłby układać opakowania żywności (ser świeży) w różnych warstwach w kartonie.

Rozwiązanie

Chwytak został wyposażony w długie szczęki chwytne (palce chwytające) wykonane ze stali szlachetnej. Chwytak ma również układ wyrównania osi XY, aby skompensować tolerancje położenia, różne napędy układu wychylenia do indywidualnego wychylania opakowania oraz aktywny dociskacz do zabezpieczenia położenia opakowania.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • IP40
  • Pneumatyczne
  • Chwyt od zewnątrz
  • Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napęduPNEU
Maks. siła chwytania990 [N]
Wizualizacja graficznaFORM
Zabezpieczenie chwytakaFED
Skok maks.20 [mm]
Klasa IPIP40
Waga systemu90 [kg]
Maks. waga elementu obrabianego0.10 [kg]
Maks. temperatura elementu obrabianego80 [°C]

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość