Chwytak do paczek/kartonów

Zadanie

Zadanie od klienta polegało na tym, że w jego zastosowaniu konieczne było chwytanie paczek o masie do 20 kg w różnych wymiarach. W celu dostarczenia informacji zwrotnej do programu paletyzacji robota należało również monitorować odpowiednią wysokość paczek.

Rozwiązanie

Jako rozwiązanie opracowano prosty, ale skuteczny chwytak pneumatyczny ze skokiem chwytającym i skokiem siłowym. Wbudowany jest również czujnik wysokości pakietów. Ponadto chwytak tworzy wzorzec ciasnych warstw lub stosów.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
Dane techniczne
Rodzaj napęduPNEU
Maks. siła chwytania1200 [N]
Wizualizacja graficznaKRAFT
Zabezpieczenie chwytakaKLE
Skok maks.250 [mm]
Klasa IPIP40
Waga systemu56 [kg]
Maks. waga elementu obrabianego20 [kg]
Maks. temperatura elementu obrabianego80 [°C]
Wbudowane standardowe komponenty

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość