Chwytak do osi
![](/fileadmin/_processed_/4/7/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP7542-01-A__SALL__AIN__V1_1a6d92c726.png)
Zadanie
Ciężkie osie kolejowe musiały być podawane na tokarkę. Wały musiały być nie tylko chwytane, lecz także przemieszczane liniowo i swobodnie wychylane w pomieszczeniu.
Rozwiązanie
Ze względu na dużą masę opracowano specjalny chwytak z osią liniową. Obrót był możliwy dzięki serwoosi wychylnej zrealizowanej jako obrót nieskończony. Skok ładowania o długości 500 mm, podobnie jak sam chwytak, jest również napędzany serwomotorem. Rezultatem jest solidne rozwiązanie systemowe napędzane w całości serwomotorycznie.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Regulowana siła chwytania
- Napęd serwomotoru AC
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | elektr. |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | Hamowanie samoistne |
Skok maks. | 135 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 820 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 750 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |