Chwytak do obręczy kół

Zadanie

Podczas załadowywania maszyny do wgłębnego formowania należało zapewnić możliwość chwytania różnego typu felg. Chwytak musiał obejmować szeroki zakres elementów bez konieczności jego przezbrajania.

Rozwiązanie

Ze względu na dużą różnorodność elementów konieczne było skonstruowanie specjalnego chwytaka. Standardowy siłownik służył jako czujnik skoku. Wytrzymała konstrukcja podstawowa składająca się z szyn i wózków prowadzących została zaprojektowana tak, aby sprostać surowym warunkom środowiskowym panującym w otoczeniu prasy. Chwytak jest wytrzymały i łatwy w utrzymaniu.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • IP40
  • Pneumatyczne
  • Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napęduPNEU
Maks. siła chwytania6500 [N]
Wizualizacja graficznaKRAFT
Zabezpieczenie chwytakaKLE
Skok maks.400 [mm]
Klasa IPIP40
Waga systemu150 [kg]
Maks. waga elementu obrabianego50 [kg]
Maks. temperatura elementu obrabianego80 [°C]

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość