Chwytak do korbowodów

Zadanie

Wyzwaniem podczas załadowywania i wyładowywania obrabiarek u producenta samochodów było duże zróżnicowanie elementów obrabianych i specjalne rozmieszczenie poszczególnych urządzeń.

Rozwiązanie

Rozwiązaniem zastosowanym przez ekspertów firmy Zimmer Group była liniowa serwooś do ustawiania odstępów chwytaka. W celu rozwiązania problemu dotyczącego zmiany położenia w urządzeniach zastosowano standardowe jednostki wychylne z ustawieniem środkowym.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • IP40
  • Pneumatyczne
  • Napęd serwomotoru AC
  • Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napęduPNEUELE
Maks. siła chwytania4250 [N]
Wizualizacja graficznaKRAFT
Zabezpieczenie chwytakaFED
Skok maks.40 [mm]
Klasa IPIP40
Waga systemu66 [kg]
Maks. waga elementu obrabianego5 [kg]
Maks. temperatura elementu obrabianego80 [°C]

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość