Chwytak do kartonów
![](/fileadmin/_processed_/e/7/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP4000-A__SALL__AIN__V1_dced22ca34.png)
Zadanie
Dla Optipack Sachsen GmbH, spółki-córki firmy Müllermilch, zadanie polegało na zautomatyzowaniu produkcji kubków. Firma Optipack produkuje do 5400 kubków na minutę na trzech maszynach do wgłębnego formowania. To 1,9 miliarda kubków rocznie. Klient szukał chwytaka, który mógłby składować na wysokim regale kartony wypełnione kilkoma tysiącami kubków.
Rozwiązanie
Całe rozwiązanie składa się z 16 chwytaków do robotów. Roboty odbierają kubki z maszyn do wgłębnego formowania i pakują te tak zwane białe kubki do kartonów. Są one rozpakowywane przed dokonaniem nadruku, a następnie ponownie pakowane. Chwytak może wsuwać kartony do regału za pomocą napędzanych rolek, a do tego może obsługiwać przekładkę za pomocą wbudowanych ssawek.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Napęd serwomotoru AC
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEUELE |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 154 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 40 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |