Chwytak do kartonów
Zadanie
W jednym z największych centrów logistycznych dyskontu spożywczego kartony z czekoladą w różnych wariantach musiały być odbierane z dużą prędkością z systemu przenośnikowego i układane na paletę. Między poszczególnymi warstwami miała być również chwytana przekładka.
Rozwiązanie
Jako rozwiązanie opracowano serwochwytak do elastycznego chwytania. Aktywny dociskacz zapewnia, że z powodu wysokiego poziomu dynamiki kartony są bezpiecznie utrzymywane w chwytaku. Ssawka przekładki jest aktywnie wysuwana, dzięki czemu nie tworzy niekorzystnego konturu podczas paletyzacji.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Napęd serwomotoru AC
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEUELE |
Maks. siła chwytania | 430 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | DRUCKSICHER |
Skok maks. | 200 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 95 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 15 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |