Chwytak do gwintowników
![](/fileadmin/_processed_/4/4/csm_ZIM_BIL_SYS_SYSBSP009-B__SALL__AIN__V2_0f40a492b1.png)
Zadanie
Urządzenie do bębnowania miało być wyposażone w gwintowniki. W konstrukcji chwytaka wyzwaniem były niekorzystne kontury, zarówno w maszynie ze względu na różne pozycje ładowania, jak i przy pobieraniu gwintowników z magazynków.
Rozwiązanie
Jako rozwiązanie zaprojektowano potrójny chwytak w oparciu o standardowe komponenty firmy Zimmer Group z indywidualną podstawą szczęki.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 400 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 12 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 2.5 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 0.1 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty