Chwytak do głowic cylindrów
Zadanie
Na linii produkcyjnej 4- i 6-cylindrowych głowic producenta ciągników obrabiarki miały być załadowywane i wyładowywane automatycznie.
Rozwiązanie
Rozwiązaniem była konstrukcja chwytaka o zoptymalizowanej masie, ręczny system szybkiej wymiany szczęk oraz system pomiaru drogi przy skoku do rozpoznania typu. Aktywny dociskacz i zintegrowany układ wyrównania osi służyły do „mocowanego przeniesienia”.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP64
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 3000 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | KLE |
Skok maks. | 100 [mm] |
Klasa IP | IP64 |
Waga systemu | 42 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 15 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty