Chwytak do głowic cylindrów
Zadanie
Podczas załadowywania i wyładowywania obrabiarek należało wziąć pod uwagę bardzo różne geometrie elementów.
Rozwiązanie
Rozwiązaniem był układ wyrównania osi Z jako ochrona przed najechaniem i standardowy chwytak długoskokowy serii GH. Zabezpieczenie elementów zapewniała wbudowana w chwytak sprężyna.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 1280 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 60 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 30 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 12 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty