Chwytak do form odlewniczych
Zadanie
Rdzenie piaskowe, które zostały odebrane ze strzelarki do rdzeni i zmontowane w pakiet rdzeni, musiały być następnie zanurzone w zbiorniku z bielidłem. Przy tym konieczne było obrócenie pakietu rdzeni. Bielidło jest stosowane w przemyśle odlewniczym w celu poprawy jakości powierzchni odlewów. Jednak z powodu piasku, który z czasem rozpuszcza się w bielidle, bielidło jest bardzo abrazyjne i wymaga bardzo odpornych komponentów.
Rozwiązanie
Podstawą rozwiązania jest chwytak pneumatyczny oparty na prowadnicy liniowej. Jest on uszczelniony i odporny na działanie piasku i pyłu. Specjalnie opracowane wychylne serwoszczęki mogą być zanurzone w bielidle i umożliwiają obracanie się elementu w zbiorniku z bielidłem.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP64
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 4500 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | KLE |
Skok maks. | 420 [mm] |
Klasa IP | IP64 |
Waga systemu | 400 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 310 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty